Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:13:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 38,1 mm | Hüllkreis innen |
D | 47,625 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite |
Cr | 18.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 42,76 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |