Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:03:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCE2414-P
Nadelhülse
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 38,1 mm | Hüllkreis innen |
D | 47,625 mm | Außendurchmesser |
C | 22,225 mm | Breite |
Cr | 30.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 48.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 6,8 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | P | Lippendichtung einseitig |