Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:14:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCE166
Drawn cup needle roller bearing open end
Drawn cup needle roller bearings with open ends, to ABMA 18.2 - 1982, inch sizes
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25,4 mm | Hüllkreis innen |
D | 31,75 mm | Außendurchmesser |
C | 9,525 mm | Breite |
Cr | 7.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.200 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 10.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 13,12 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |