Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:21:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 15,875 mm | Hüllkreis innen |
D | 20,638 mm | Außendurchmesser |
C | 14,288 mm | Breite |
Cr | 8.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 9.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 9,8 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L581 | Fett (L581/kundenspezifisch) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | P | Lippendichtung einseitig |