Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:54:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 40 mm | Hüllkreis innen |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 36.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 95.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 3.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 61 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR32X40X20-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
LR35X40X20,5 | Verwendbare Innenringe LR |
Zuletzt angesehene Produkte