Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:58:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 83.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 4.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 54 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR30X35X20-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
LR30X35X20,5 | Verwendbare Innenringe LR |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen