Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:35:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12 mm | Hüllkreis innen |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
C | 10 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 8.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.880 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 11.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,3 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR8X12X10,5-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
LR8X12X10,5 | Verwendbare Innenringe LR |
Zuletzt angesehene Produkte