Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:23:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 50 mm | Hüllkreis innen |
D | 58 mm | Außendurchmesser |
C | 25 mm | Breite |
Cr | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 84.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 4.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 87,212 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 25 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD50X58X4 | Dichtring | |
G50X58X4 | Dichtring 2 | |
IR45X50X25-XL | Verwendbare Innenringe IR |