Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:50:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK3516-2RS
Nadelhülse
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
Cr | 13.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 32 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
LR30X35X16,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR30X35X16-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L271 | Fett (L271) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | 2RS | Lippendichtung beidseitig |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte