Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:55:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK2018-RS
Nadelhülse
Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Hüllkreis innen |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
C | 18 mm | Breite |
Cr | 12.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 21,14 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
LR17X20X20,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR17X20X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L271 | Fett (L271) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | RS | Lippendichtung einseitig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen