Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:43:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK2016-2RS
Nadelhülse
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Hüllkreis innen |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
Cr | 8.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 16,825 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
LR17X20X16,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR17X20X16-XL | Verwendbare Innenringe IR |