Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:41:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1816-2RS
Nadelhülse
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 18 mm | Hüllkreis innen |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
Cr | 8.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 8.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 15,41 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
LR15X18X16,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR15X18X16-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L271 | Fett (L271) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | 2RS | Berührende Dichtung beidseitig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen