Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:23:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1412
Nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 14 mm | Hüllkreis innen |
D | 20 mm | Außendurchmesser |
C | 12 mm | Breite |
Cr | 7.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 10.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 13.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,08 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 12 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD14X20X3 | Dichtring | |
G14X20X3 | Dichtring 2 | |
IR10X14X13-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen