Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:00:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 4 mm | Hüllkreis innen |
D | 8 mm | Außendurchmesser |
C | 8 mm | Breite |
Cr | 1.780 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.310 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 147 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 42.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 25.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 44.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,4 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 8 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
GR4X8X2 | Dichtring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Lubricant | Without | |
Lubrication hole | Without | |
Coating | Without | |
Sealing | Without |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte