Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:29:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 30 mm | Under roller diameter |
D | 37 mm | Outside diameter |
C | 38 mm | Width, outer ring |
Cr | 37.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 79.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 10.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.200 1/min | Reference speed |
≈m | 84 g | Gewicht |
Dimensions
rmin | 0,8 mm | Minimum chamfer dimension |
Ct min | 35,3 mm | Minimum width to base of drawn cup with closed end |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Additional information
LR25X30X38,5 | Suitable inner rings LR | |
IR25X30X38,5-XL | Suitable inner rings IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften