Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:19:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Hüllkreis innen |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 7.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.180 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 15 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 11,3 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR12X16X13-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L271 | Fett (L271/kundenspezifisch) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | RS | Lippendichtung einseitig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch