Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:43:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12 mm | Hüllkreis innen |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
C | 10 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 4.950 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 12.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 20.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,04 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 8,4 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD12X18X3 | Dichtring | |
G12X18X3 | Dichtring 2 | |
LR8X12X10,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR8X12X10,5-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften