Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:51:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 22 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 30 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 15 mm | Breite |
Cr | 20.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,2 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte