Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:41:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K16X22X13-B/0-7
Nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 22 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 12.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.830 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,01 kg | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch