Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:18:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 19,05 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 25,4 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 25,4 mm | Breite |
Cr | 25.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 34.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 21.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 23,56 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JN | Stahlblech |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden