Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:21:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 55 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 20,5 mm | Breite |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
30 ° | Fasenwinkel | |
≈m | 65,1 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |