Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:32:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 160 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 50 mm | Breite |
-0,017 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,037 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 1,78 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |