Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:57:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK75100-A/0-10
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 75 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 100 mm | Außendurchmesser |
Dw | 4 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 98 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 79 mm | Laufbahnmaße |
ca | 55.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 265.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 28.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 51,46 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS75100 | Axiallagerscheibe |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden