Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:59:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK1528-A/0-10
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 15 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 28 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 27 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 17 mm | Laufbahnmaße |
ca | 11.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 36.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 3.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 13.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,75 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS1528 | Axiallagerscheibe |
Downloads: