Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:30:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81118-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 90 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 120 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 9 mm | Rolling element diameter |
Ca | 141.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 465.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 41.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.070 1/min | Reference speed |
≈m | 0,144 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 93 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 117 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |