Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:36:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89452-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
T | 132 mm | Höhe |
Ca | 3.600.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 14.700.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.220.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 780 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 224 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 118,89 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 265 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 480 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89452-M | Axialrollenkranz | |
GS89452 | Gehäusescheibe | |
WS89452 | Wellenscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte