Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:20:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
T | 58 mm | Höhe |
Ca | 720.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 2.700.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 255.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.620 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,76 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 134 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 225 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89326-M | Axialrollenkranz | |
GS89326 | Gehäusescheibe | |
WS89326 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern