Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:09:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89316-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 16 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
T | 36 mm | Höhe |
Ca | 305.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.110.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 101.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 990 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,356 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 137 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 86 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,5 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 82 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 140 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 36 mm | Breite |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 80 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89316-TV | Axialrollenkranz | |
GS89316 | Gehäusescheibe | |
WS89316 | Wellenscheibe |
Betriebsbedingungen für Lager 89316-TV
In Arbeit für 89316-TV
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern