Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:16:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89307-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 07 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
T | 20 mm | Höhe |
Ca | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 237.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 23.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.420 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 324,9 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 67 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 38 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
D1 | 37 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 68 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 20 mm | Breite |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 35 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89307-TV | Axialrollenkranz | |
GS89307 | Gehäusescheibe | |
WS89307 | Wellenscheibe |