Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:04:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


87410-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874..-TV, mehrreihig
Ersetzt
874 10 TN
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 110 mm | Außendurchmesser |
| B | 27 mm | Breite |
| Ca | 200.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 740.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| nG | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 1.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 1,27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 107 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| Da max | 54 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| D1 | 52 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| d1 | 110 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K87410-TV | Axialrollenkranz | |
GS87410 | Gehäusescheibe | |
WS87410 | Wellenscheibe |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.