Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:03:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81222-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Ersetzt
812 22 TN
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 38 mm | Höhe |
Ca | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.030.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 106.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.130 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 860 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
≈m | 2,335 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 152 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 117 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 113 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 160 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81222-TV | Axialrollenkranz | |
GS81222 | Gehäusescheibe | |
WS81222 | Wellenscheibe | |
LS150190 | Laufscheibe |