Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:28:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81208-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Ersetzt
812 08 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 19 mm | Höhe |
Ca | 107.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 265.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 23.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.820 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
≈m | 252,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 43 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 42 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 68 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81208-TV | Axialrollenkranz | |
GS81208 | Gehäusescheibe | |
WS81208 | Wellenscheibe | |
LS7095 | Laufscheibe |