Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:07:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81136-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihig
Ersetzt
811 36 M, 81136MPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 34 mm | Höhe |
Ca | 340.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 116.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.420 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 580 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
≈m | 3,194 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 219 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 185 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 183 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 222 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81136-M | Axialrollenkranz | |
GS81136 | Gehäusescheibe | |
WS81136 | Wellenscheibe |
Betriebsbedingungen für Lager 81136-M
In Arbeit für 81136-M
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern