Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:37:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81132-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 32 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 31 mm | Höhe |
Ca | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.050.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 89.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 640 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1.974 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 195 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 165 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 162 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 198 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81132-TV | Axialrollenkranz | |
GS81132 | Gehäusescheibe | |
WS81132 | Wellenscheibe | |
LS160200 | Laufscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern