Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:31:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81112-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 12 TN, 81112TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 17 mm | Höhe |
Ca | 103.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 315.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 32.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.360 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
≈m | 269,4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 82 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 62 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 62 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 85 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81112-TV | Axialrollenkranz | |
GS81112 | Gehäusescheibe | |
WS81112 | Wellenscheibe | |
LS6085 | Laufscheibe |