Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81104-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 04 TN, 81104TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 10 mm | Höhe |
Ca | 24.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 53.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 7.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 10.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
≈m | 34,2 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 34 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 21 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 21 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 35 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81104-TV | Axialrollenkranz | |
GS81104 | Gehäusescheibe | |
WS81104 | Wellenscheibe | |
LS2035 | Laufscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern