Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:23:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 234,95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 546,1 mm | Außendurchmesser |
T | 127 mm | Höhe |
Ca* | 8.000.000 N | Dynamische Tragzahl, axial, nach ABEC/RBEC 8-1170 |
C0a | 21.900.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.620.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 156,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
rs min | 16 mm | Minimaler Kantenabstand am Außendurchmesser |
d1 | 266,7 mm | Absatzdurchmesser |
b | 15,875 mm | Absatzbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Einsatzgehärtet | Einsatzgehärtet |
Käfig | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring |
Ausführung | 2 | Mit Absatz in der Bohrung |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden