Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:28:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29476-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring
Ersetzt
29476-E1-MB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 670 mm | Außendurchmesser |
T | 175 mm | Höhe |
Ca | 7.200.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 24.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.200.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 930 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 445 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 257,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 530 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 587 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 682 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 413 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 494 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 615 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 87,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 67 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 115 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 168 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 222 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |