Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:47:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29415-E1-XL-N1
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring
Ersetzt
29415-E1-N1
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 160 mm | Außendurchmesser |
| T | 51 mm | Höhe |
| Ca | 650.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 1.540.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 179.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 4.700 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 2.260 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 4,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 115 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 132 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 163 mm | Minimale Gehäusebohrung |
| db max | 82,5 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
| ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| D1 | 105,5 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| d1 | 142,3 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
| rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| T1 | 24,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
| T3 | 33,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
| T5 | 46 mm | Abstand Wellenscheibe - Käfig |
| A | 47 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Wärmebehandlung | Standard | Standard |
| Käfig | Standard | Blechkäfig |
| Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe | N1 | Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe |
| Hebebohrungen | Ohne | |
| Eingeengte Breite und Neigungsschwankung | Norm | Norm |
| Messprotokoll | Ohne | Ohne |
Eigenschaften