Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:11:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29384-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
29384-E1-MB
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 420 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 650 mm | Außendurchmesser |
| T | 140 mm | Höhe |
| Ca | 5.000.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 17.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 1.850.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 940 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 480 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 162,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 530 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 585 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 664 mm | Minimale Gehäusebohrung |
| db max | 449 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
| ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| D1 | 520 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| d1 | 600 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
| rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| T1 | 67,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
| T2 | 50 mm | Wellenscheibenhöhe |
| T3 | 85 mm | Höhe der Wellenscheibe |
| T4 | 135 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
| A | 235 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |