Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:34:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29256-E1-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
29256E1MB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
T | 60 mm | Höhe |
Ca | 1.020.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.700.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 530.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.670 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 19,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 330 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 351 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 385 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 293 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 323 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 360 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 30 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 22 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 38 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 57 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 150 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern