Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29232-E1-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring
Ersetzt
29232E1MB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
T | 39 mm | Höhe |
Ca | 420.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.720.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 218.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 195 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 204 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 229 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 168 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 188 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 210 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 20 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 14 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 25 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 37 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 87 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern