Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:32:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW20
Axial-Nadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 20 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 38 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 3,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 3,5 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 26 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 34 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 22 mm | Laufbahnmaße |
C | 13.100 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 46.500 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 4.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 10.500 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 15,15 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS2035 | Axiallagerscheibe | |
HK2018-RS | Nadelhülse abgedreht | |
HK2016 | Nadelhülse | |
HK2020 | Nadelhülse | |
HK2030-ZW | Nadelhülse | |
HK2012 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
BK2016 | Nadelbüchse | |
BK2020 | Nadelbüchse | |
NK18/16 | Nadellager ohne Innenring | |
NK18/20 | Nadellager ohne Innenring |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern