Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC6317-2Z-L038-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager HC63..-2Z, Hybridlager, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite |
Cr | 167.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 126.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,85 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 151,58 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 154,9 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 114 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 17,3 | Berechnungsfaktor |
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
2011-02-1 | Datenblatt | RFB 17 | Deutsch
Hybrid-Rillenkugellager in Breitstreckwalzen

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager