Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:54:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC6211-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager HC62, Hybridlager, einreihig, Stahlblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 51.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 32.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.290 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,537 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 64 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 86,16 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 88,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 68,65 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |
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
2011-02-1 | Datenblatt | RFB 17 | Deutsch
Hybrid-Rillenkugellager in Breitstreckwalzen

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch