Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:46:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6407-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 64, single row, steel sheet metal cage
Ersetzt
6407.C3
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 25 mm | Width |
Cr | 56.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 31.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.240 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.900 1/min | Reference speed |
≈m | 0,938 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 46 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 89 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 83,3 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 62,31 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,9 | Calculation factor |