Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:21:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6338-M-J20C-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20C, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 78 mm | Breite |
Cr | 380.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 455.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 18.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.290 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 49,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 210 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 380 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 334 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 257,6 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,9 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager