Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:29:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6326-J20AA-C3
Rillenkugellager
Deep groove ball bearing 63..-J20AA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated
Ersetzt
6326.C3.J20AA
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 130 mm | Bore diameter |
D | 280 mm | Outside diameter |
B | 58 mm | Width |
Cr | 244.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 214.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 10.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.500 1/min | Reference speed |
≈m | 14,81 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 147 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 263 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 231,9 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 178,88 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,5 | Calculation factor |
Betriebsbedingungen für Lager 6326-J20AA
In Arbeit für 6326-J20AA
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch