Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6322-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6322.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 201.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 165.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,183 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 197,54 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 153,26 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |