Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:57:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6319-M-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6319M.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 154.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 113.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 109 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 166,88 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 129,08 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |